MCR-FL-HT-T-I
-
ソケット付き変換器
2864529
製品の詳細
| 設定 | MCR-PI-CONF-WIN設定ソフトウェアパッケージを使用 |
| 機能 | |
| 設定 | MCR-PI-CONF-WIN設定ソフトウェアパッケージを使用 |
| スイッチオンディレイ | 6 s |
| テスト電圧、入力/出力 | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| ステップ応答(10~90%) | < 2 s |
| 電圧センサの伝送エラー | ±20 µV (-10 mV ... 100 mV) |
| 熱電対の伝送エラー | 通常 0.5 K(K、J、T、E、L、U)、1.0 K(N、C、D)、2.0 K(S、B、R) |
| 抵抗タイプセンサの伝送エラー | ±0.1 Ω (10 ... 400 Ω)、±1.5 Ω (10 ... 2000 Ω) |
| 伝送エラー測温抵抗体 | 0.2 K (Pt 100 、Ni 100) 、 0.5 K (Pt 500 、 Ni 500) 、0.3 K (Pt 1000 、Ni 1000) |
| 電源 | |
| 型式 | 2線式 |
| 電圧範囲 | 8 V DC ... 35 V DC |
| 最大消費電流 | < 3.5 mA |
| 信号 | |
| 入力数 | 1 |
| 入力信号 | 温度 |
| 計測 | |
| 構成可能/PC設定可能 | 可、PC設定対応 |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt、Ni(100、500、1000);最小測定範囲10 K |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | B、C、D、E、J、K、L、N、R、S、T、U; 最小測定範囲50 K/500 K |
| 温度測定範囲: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Pt 500 | -200 °C ... 250 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Pt 1000 | -200 °C ... 250 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Ni 100 | -60 °C ... 250 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Ni 500 | -60 °C ... 150 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Ni 1000 | -60 °C ... 150 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ B | 0 °C ... 1820 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ C | 0 °C ... 2320 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ D | 0 °C ... 2495 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ E | -270 °C ... 1000 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ K | -270 °C ... 1372 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ N | -270 °C ... 1300 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1760 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1760 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ T | -270 °C ... 400 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (自由に設定) |
| 線形抵抗測定範囲 | 抵抗型センサ、10 Ω~400 Ωおよび10 Ω~2000 Ω;最小測定範囲10 Ω/100 Ω |
| 線形mV信号範囲 | -10 mV ... 75 mV (最小測定範囲5 mV) |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 周波数: | |
| 構成可能/PC設定可能 | なし |
| 信号: 出力電流 | |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 断線時出力定格電流 | ≤ 3.6 mAまたは≥ 21 mA (可調整) |
| 短絡時出力定格電流 | ≤ 3.6 mAまたは≥ 21 mA (調整可能、ただし熱電対を除く) |
| オーバーレンジ/アンダーレンジによる出力定格電流範囲 | ≤ 20.5 mA / ≥ 3.8 mA (直線的に増加/減少) |
| 出力電流制限 | ≤ 25 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | 最大(供給電圧 - 8 V)/0.025 A(電流出力) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.75 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.75 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 15 |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP00 |
| IP66 (接続ヘッドに設置) | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61326-1 (IEC 61326) および NAMUR NE 21 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61326-1 (IEC 61326) および NAMUR NE 21 |
| 組立てに関する注意事項 | DIN 43729 form Bに準拠したヘッドマウント |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2864529 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1142 |
| GTIN | 4017918893224 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 73 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 73 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
MCR/PI-CONF-WINで自由にプログラミング
接続ソケットに取付け、フォームB
測温抵抗体、熱電対、抵抗型センサ、電圧センサ向け2線式トランスミッタ