HC-STA-B24/B16-CESFD-PL-BK - ハウジング
1252472

スリーブハウジング B24、 ダブルロッキングラッチ用、 部材: PA、 ストレート、 高さ: 99.5 mm、 ケーブルグランド: なし、 CESケーブルエントリーシステム用アダプタスリーブ、 モジュラーコンタクトインサートとの最適な組み合わせが可能

製品の詳細









互換性のある製品



特長

マーキングオプションで20 mmx9のマーキングラベルを使用
1つのHEAVYCONハウジング内に複数のケーブルを簡単に組立て
ハロゲンフリープラスチック
マーキングラベル貼付可能