HC-Q04-I-CT-M - コンタクトインサート
1419898

コンタクトインサート、極数: 4、 サイズ: D7、 極当りの結線数: 1、 ピン、 圧着端子接続式、 830 V、40 A、 1.5 mm2 ... 10 mm2、 アプリケーション: 電源、 プラスチック製ケースにのみ適合、 4つのコーディングオプション

製品の詳細









特長

耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)