HC-K 6/ 6 ESTS - コンタクトインサート
1636392

コンタクトインサート、極数: 6+6+PE、 サイズ: B24、 電源コンタクト: 6、 制御用コンタクト: 6、 ピン、 同軸ネジ接続、 690 V、100 A、 16 mm2 ... 35 mm2、 アプリケーション: パワー/シグナル

製品の詳細









互換性のある製品

特長

耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)