HC-K 6/12-ESTS - コンタクトインサート
1636350

コンタクトインサート、極数: 6+12+PE、 サイズ: B16、 電源コンタクト: 6、 制御用コンタクト: 12、 ピン、 同軸ネジ接続、 690 V、40 A、 2.5 mm2 ... 10 mm2、 アプリケーション: パワー/シグナル

製品の詳細









互換性のある製品

特長

耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)