HC-EVO-M1-BWS-PLRBK - ハウジング
1424437

パネル取付けベース M1、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: PA、 高さ: 24 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: なし、 標準、 モジュラーコンタクトインサート用

製品の詳細









互換性のある製品



よくある質問


プラスチック製コネクタハウジングは、金属製ハウジングと同じくらい堅牢ですか。

はい、プラスチック製ハウジングは産業用に特別に開発されたもので、金属製ハウジングに匹敵する堅牢性を備えています。非常に堅牢なプラスチック素材と最適化された設計により、プラスチック製ハウジングは過酷な周囲条件に最適です。



FAQを表示