HC-EVO-B16-SHFDC-2SSM40-PLRBK - ハウジング
1407653

パネル取付け用ハウジング B16、 ダブルロッキングラッチ用、 部材: PA 6.6-FR、 保護カバーの材質: PC、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M40、 高さ: 84 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: あり、 標準

製品の詳細









特長

金属仕様よりも低コスト
金属仕様よりも低コスト
軽量
結露リスクが低い

よくある質問


プラスチック製コネクタハウジングは、金属製ハウジングと同じくらい堅牢ですか。

はい、プラスチック製ハウジングは産業用に特別に開発されたもので、金属製ハウジングに匹敵する堅牢性を備えています。非常に堅牢なプラスチック素材と最適化された設計により、プラスチック製ハウジングは過酷な周囲条件に最適です。



FAQを表示