コンタクトインサート 取付けねじ4点を含む
HC-COM- 8-ESTC
-
コンタクトインサート
1408481
コンタクトインサート、極数: 8+PE、 サイズ: COM、 電源コンタクト: 8、 制御用コンタクト: 0、 極当りの結線数: 1、 ピン、 圧着端子接続式、 500 V、16 A、 0.5 mm2 ... 4 mm2、 アプリケーション: 電源、 プラスチック製ケースにのみ適合
製品の詳細
| 概要 | 圧着コンタクトCK2,5-ED...用 |
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| 製品の種類 | コンタクトインサート、極数一定 |
| シリーズ | HC-COM |
| アプリケーション | 電源 |
| タイプ | COM |
| 極数 | 8 |
| 接続プロファイル | 8+PE |
| コンタクト番号設定 | 1 - 8 |
| 極当りの結線数 | 1 |
| パワーコンタクトの数 | 8 |
| コントロールコンタクトの数 | 0 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 25.6 mm |
| 高さ | 38.5 mm |
| 長さ | 45 mm |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 2.5 mm |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 極当りの結線数 | 1 |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 電線断面積AWG | 20 ... 12 |
| 芯線むき長 | 7.5 mm |
| 定格電圧(III/3) | 500 V |
| パワーコンタクトの定格電圧 | 500 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 定格電流 | 16 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 材質はとめGRP | NBR (プロファイルシール) |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag (またはAu) |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C (接点の加熱を含む) |
| アイテム番号 | 1408481 |
| 梱包単位 | 2 pc |
| 最低注文数 | 2 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ABH |
| GTIN | 4046356618199 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 18.05 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 18.05 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-NO: ) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
| SCIP | 76c7aad8-a8c2-4656-8cbd-e33904d0e5bb |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.115 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - 圧着コンタクト 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - 圧着コンタクト 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - 圧着コンタクト 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - 圧着コンタクト 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - 圧着コンタクト 1663637
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - 圧着コンタクト 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - 圧着コンタクト 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - 圧着コンタクト 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - 圧着コンタクト 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - 圧着コンタクト 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - 圧着コンタクト 1674794
-
HC-COM- 8-EBUC - コンタクトインサート 1408494
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 組立工具 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - 取外し工具 1072067
特長
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)