コンタクトインサート
ワイヤ保護なし、IP65シーリングねじあり
HC-A03-I-UT-M
-
コンタクトインサート
1585210
コンタクトインサート、極数: 3+PE、 サイズ: D7、 極当りの結線数: 1、 ピン、 ネジ接続、 230 V/400 V、10 A、 0.5 mm2 ... 2.5 mm2
製品の詳細
CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | ||
UL 認証
認証ID: E118976| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
UL 認証
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
互換性のある製品
特長
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)