幅広く使用されているユニバーサルタイプのこの圧着工具は、はさみの仕組みに基づいており、さまざまなコンタクト接続タイプ用のダイと共にご利用可能です。この工具を使用すると、断面積ごとに個別のダイ穴を設けることができます。これには、正確な位置に対する十分な注意が必要となります。正確で高速な処理のため、対応する導体断面積がダイステーションにマーキングされています。
圧着工具、絶縁カラーのないフェルール用(DIN 46228 Part 1準拠)および絶縁カラーのあるフェルール用(DIN 46228 Part 4準拠)、0.25~2.5 mm2、側面挿入、台形圧着