有用な情報
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
産業用AI
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
プリント基板用端子台
GRZ/E 2,5 - ピッチスペーサ
GRZ/E 2,5
-
ピッチスペーサ
1709054
ピッチスペーサ、幅2.5 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ピッチスペーサ
製品シリーズ
DECKEL + RZ + DP
極数
1
コンポーネントの取付け
部分組立て
なし
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
コンタクト表面
すず Sn
寸法
幅
2.5 mm
高さ
18.5 mm
長さ
19 mm
販売用データ
アイテム番号
1709054
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZCA
GTIN
4017918023591
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.56 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.532 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460101
ECLASS-15.0
27460101
ETIM
ETIM 10.0
EC002643
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.013 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
KDS 2,5
-
プリント基板用端子台
1705016
GKDS/E
-
プリント基板用端子台
1709025
GKDS/E- 2 BS:F445-074
-
プリント基板用端子台
1704729
GKDS/E-LOE GN
-
プリント基板用端子台
1709119
GKDS/E BU
-
プリント基板用端子台
1709096
GKDS/E A0 BK
-
プリント基板用端子台
1706015
製品 ヘルプ