cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 16 - 4 | |||
| C | ||||
| 600 V | 16 - 4 | |||
アース端子台、 ねじ止め、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 16 mm2、 断面積: 1.5 mm2 - 25 mm2、 取付け方法: PEフットとM4取付けねじ、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 16 - 4 | |||
| C | ||||
| 600 V | 16 - 4 | |||