CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 18 - 2 | ||||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 1/0 | ||||
| C | ||||
| 18 - 1/0 | ||||
アース端子台、 接続断面積35 mm2/2 AWGの場合はNS 35/15-2.3銅製DINレールを使用。同じ形状のパネル貫通型端子台を接続時、絶縁電圧が690 Vを超える場合はカバーを使用する必要があります。、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 0.75 mm2 - 50 mm2、 取付け方法: PEフットとM5取付けねじ、 取付けタイプ: NS 35/15-2,3、 色: 緑ー黄
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 18 - 2 | ||||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 1/0 | ||||
| C | ||||
| 18 - 1/0 | ||||