GPE 27X12,5 SR/R - 刻印用部材
0806880

刻印用部材、 シート、 マーキングなし、 ラベリング可能: PLOTMARK、 ENGRAVING UNIT、 CMS-P1-PLOTTER、 P1彫刻みユニット、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 42、 テキストフィールドの高さ: 12.5 mm、 テキストフィールドの幅: 27 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのGPE ...をカスタムマーキング可能
シール式フォイルはざらざらした表面でも良好なシール特性
2層素材
ラベルシートは取外し可能なシール式個別ラベル
P1 ENGRAVING UNITで刻印可能
CMS‑P1‑PLOTTERで簡単にマーキング可能