P-FU 5X20-5 BP 500
-
ヒューズプラグ
1632460
ヒューズプラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 6.3 A、 接続方式: プラグイン接続、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 取付けタイプ: プラグイン取付け、 色: 黒
製品の詳細
特長
広いマーキングスペースオプション
2種類のエラー表示があるバージョン
ヒューズ両側にテストコンタクト
過負荷/短絡保護に使用可能