UM-ALU 4-72 FRONT 130 AP - 前面プレート
2202089

DINレール取付け用ベース、 基本プロファイルの前面プレート、 幅: 71.8 mm、 長さ: 130 mm、 奥行き: 2 mm、 サイドカバーUM-ALU 4-.. COVER ALに推奨

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品



特長

アルミニウム製プロファイル本体
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
対応長:42.5 mm~990 mm、指定長に切断可能
幅75 mm、105 mmに対応
EMC保護