UM-ALU 4-100,5 FRONT 990 AP - 前面プレート
2202102

DINレール取付け用ベース、 基本プロファイルの前面プレート、 幅: 101.8 mm、 長さ: 990 mm、 奥行き: 2 mm、 サイドカバーUM-ALU 4-.. COVER ALに推奨

製品の詳細








互換性のある製品


特長

アルミニウム製プロファイル本体
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
対応長:42.5 mm~990 mm、指定長に切断可能
幅75 mm、105 mmに対応
EMC保護