ME PLC 40 CL YE - 前面接続モジュール
1001036

DINレール取付け用ケース、 汎用カバー、 幅: 39.7 mm、 高さ: 129.7 mm、 奥行き: 47 mm、 色: 黄 (類似 RAL 1018)

製品の詳細









互換性のある製品


特長

工具不要の取付け
幅40 mmに対応
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用