FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q
-
フロントアダプタ
2294306
VARIOFACEフロントアダプタ、Schneider Electric Modicon TSX Quantumに対応、1 x 32チャネルを接続可能
製品の詳細
| 製品ライン | フロントアダプタ |
| 絶縁特性 | |
| 絶縁 | 機能絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定各電圧 (AC) | ≤ 25 V AC |
| 定各電圧 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 最大許容電流 | 4 A (各接続ごとに別の電源から給電) |
| 電流 (パスあたり) | ≤ 1 A |
| 定格絶縁電圧 | 63 V |
| 定格サージ電圧 | 0.6 kV |
| サポート対象のコントローラ SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| 適切なI/Oカード | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 353 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| フィールドレベル | |
| 接続方法 | IDC/FLKピンヘッダー |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 50 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP00 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2294306 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK231F |
| GTIN | 4017918132699 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 225.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 225.2 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - ケーブル 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - ケーブル 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - ケーブル 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - ケーブル 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - ケーブル 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - ケーブル 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - ケーブル 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - ケーブル 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - ケーブル 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - ケーブル 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - ケーブル 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - ケーブル 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - ケーブル 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - ケーブル 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - ケーブル 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - ケーブル 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - ケーブル 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - ケーブル 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - ケーブル 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - ケーブル 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - ケーブル 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - ケーブル 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - ケーブル 2314257