MCR-F-UI-DC
-
周波数変換器
2814605
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 操作 | 3個のキーと液晶画面付きのメンブレーンキーパッド |
| スパン調整 | ± 25 % |
| ゼロ点調整 | ± 25 % |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.8 W |
| テスト電圧、入力/出力/電源 | 1.5 kV (50 Hz、1 分) |
| 保護回路 | 過電流保護 |
| 極性保護 | |
| ステップ応答(10~90%) | < 25 ms |
| 最大温度係数 | 0.015 %/K |
| 温度係数、通常 | 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | ≤ 0.15 % (測定値) |
| 送信エラー、通常 | 0.1 % |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | < 60 mA (無負荷、スイッチング出力なし) |
| 計測: 周波数 | |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 利用可能入力源 | NPN/PNPトランジスタ出力 |
| ナムアイニシエータ | |
| 機械式リレーコンタクト(ドライコンタクト) | |
| 周波数ジェネレータ | |
| エンコーダ電圧源 | 15 V DC |
| エンコーダ電流源 | ≤ 25 mA (一定) |
| 信号レベル | 2 VPP (矩形の場合0.1 Hz~120 kHz) |
| 2 VPP (正弦波の場合8 Hz~120 kHz) | |
| 13 VPP (正弦波の場合1 Hz~120 kHz) | |
| 最大電圧入力信号 | 30 V (DC電圧を含む) |
| インパルス形式 | 任意 |
| パルス時間 | ≥ 1 µs |
| 測定値分解能 | > 12ビット |
| A/D変換時間 | ≤ 32 ms |
| 周波数測定範囲 | 0.1 Hz ... 120 kHz |
| 信号: I analog | |
| 入力内容 | 電流入力(絶縁信号変換器) |
| 入力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA (自由に設定) |
| 最大電流入力信号 | 24 mA |
| 電流入力抵抗 | 200 Ω |
| 測定値分解能 | 14ビット(フルスケール) |
| ステップ応答(10~90%) | < 25 ms |
| 電源 | 24 V DC |
| 信号: U digital | |
| 入力内容 | 電圧入力(絶縁信号変換器) |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V (自由に設定) |
| 最大電圧入力信号 | 12 V |
| 電圧入力抵抗 | 95 kΩ |
| 測定値分解能 | 14ビット(フルスケール) |
| ステップ応答(10~90%) | < 25 ms |
| +/-切替: トランジスタ | |
| 出力内容 | 端子台スイッチへの電源を切換え、接続負荷100 mA、短絡保護なし |
| 信号: | |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 最大電圧出力信号 | 12.5 V |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 500 Ω |
| リップル | < 20 mVPP |
| 信号: | |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 最大電流出力信号 | 25 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 500 Ω |
| リップル | < 20 mVPP |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 状態表示 | 液晶画面 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 75 mm |
| 奥行き | 110 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの材質 | ASA-PC (V0) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C (特定のデータ) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| 表示記号 | DNV GL |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2814605 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| GTIN | 4017918168827 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 234.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 234.9 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
特長
MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) 1033202(1033201、Push-inバージョン)と組み合わせる代替品MINI MCR-2-F-UI(-PT) 2902056(2902058、Push-inバージョン)
メンブレンキーパッドまたはソフトウェアでプログラミング可能
入力または出力信号を表示
3方向絶縁
アナログおよびスイッチング出力
ナムアセンサ、フローティングコンタクト、周波数ジェネレータ、NPN/PNPトランジスタ出力用
最大120 kHzに対応