有用な情報
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
PSM-KAD 9 SUB 25/BS - 通信用ケーブル
PSM-KAD 9 SUB 25/BS
-
通信用ケーブル
2761295
アダプタケーブル、9極D-SUBメスコネクタを25極D-SUBオスコネクタに
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アダプタケーブル
ピンアサイン
1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22 [D-SUB 9 - D-SUB 25]
接続データ
D-SUB接続
接続方法
D-SUB-9メスコネクタ
極数
9
D-SUB接続
接続方法
D-SUB-25オスコネクタ
極数
25
ケーブル/ライン
導体の長さ
0.15 m
販売用データ
アイテム番号
2761295
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC561
GTIN
4017918064648
1個あたりの重量(梱包を含む)
66.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
47.83 g
関税率
85444290