FOC-ST:A-LC:A-GZ04/... - FOパッチケーブル
1413792

アッセンブリFOケーブル、ZIPコードケーブル、マルチモードグラスファイバー62.5/125 µm、OM1、コネクタ:B-FOC (ST)/LCデュプレックス、保護等級:IP20、ケーブルダクトまたは制御盤に設置

製品の詳細








特長

光学的および機械的特性が非常に優れた屋内設置用のマルチモードパッチケーブル
分電システムでの使用や端末デバイスの接続に理想的
LSZHシースおよびUL 94 V0コンポーネントで防火
認証プロセスの各段階で干渉計試験
光学および機械産業の標準を満たす
UPC研磨のコネクタで最適な減衰値