FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/10 - FOパッチケーブル
1146546

シングルモードOS2二連プラグジャンパー、LC-SC、UPC研磨、長さ10 m

製品の詳細








互換性のある製品


特長

光ファイバ、8の字型の光ファイバジャンパ
ハロゲンフリーの難燃材製、RoHS指令準拠
優れたメカニカル特性と光特性
屋内用、光ファイバの分岐および終端機器に最適
ハロゲンフリーの難燃材製、RoHS指令準拠
全部品がUL 94、V0を満たす
光学特性および機械的特性に関して工業規格を満たします
挿入損失≤ 0.5 dB(状況により変化)
UPC研磨のコネクタで最適な減衰値