ヘビーデューティコネクタ
HC-B06-SG-RBK - 平型ガスケット
HC-B06-SG-RBK
-
平型ガスケット
1407702
交換用平型ガスケット、HEAVYCON EVOパネル取付けベースタイプB6に使用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハトメ
アプリケーション
パネル取付けベース(EVO)用
材料仕様
部材
NBR
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
取付け
組立てに関する注意事項
HC-EVO-B06....BKハウジング用
販売用データ
アイテム番号
1407702
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AUX
GTIN
4046356777841
1個あたりの重量(梱包を含む)
5.41 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.41 g
関税率
40169300
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
0.101 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ