ヘビーデューティコネクタ
HC-B06-SG-CBK - 平型ガスケット
HC-B06-SG-CBK
-
平型ガスケット
1411483
交換用平型ガスケット、HEAVYCONパネル取付けベース用、HC-STA-...AL、タイプB6、導電性
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハトメ
アプリケーション
パネル取付けベース用
寸法
外形寸法
幅
53 mm
高さ
2 mm
長さ
80.5 mm
ドリル穴の距離、水平方向
70 mm
ドリル穴の距離、垂直方向
32 mm
穴径
6.5 mm
材料仕様
部材
NBR、導電性あり
シーリング材
NBR
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1411483
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7APZ
GTIN
4046356932837
1個あたりの重量(梱包を含む)
5.05 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.21 g
関税率
40169300
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ