FL SWITCH IRT IP 4TX - Industrial Ethernet Switch
2700694

イーサネットスイッチ、PROFINET RT/IRT用プッシュ・プル10/100 Mbps RJ45ポートx4、保護等級IP67

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品

特長

カットスルースイッチング
MRP(クライアントとマネージャー)
SNMP
PN IOデバイス
IP67保護クラス