ミッドスパン電源装置用Power-over-Ethernetモジュール(PSE)、IEEE 802.3afに準拠。 この産業用Power-over-Ethernetモジュールは、Ethernet経由で電力とデータを共通で伝送します(IEEE 802.3afに準拠)。 この結果、端末装置(WLANまたはBluetoothのアクセスポイントなど)、IP電話、IPカメラをすばやく良好なコスト効率でネットワークに接続できます。 FL PSE 2TXは、2つの標準EthernetポートをPower-over-Ethernetポートに変換する小型のスタンドアロンソリューションです。 FL PSE 2TXはプラグ&プレイデバイスで、24 Vモジュール電源(IEEE 802.3af準拠)からPoEに必要なDC 48 Vを生成します。
FL PSE 2TX
-
Ethernetモジュール
2891013
ミッドスパン電源装置用Factoryline Power-over-Ethernetモジュール(PSE)(IEEE 802.3af準拠)、PoE電源ポート x 2、コンフィギュレーション不要、機能は10および100 Mbpsネットワークで可能
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E140324cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
コンパクトハウジング
IEEE 802.3af
Fast Ethernetスイッチと組合せ可能