PSR-FTB/20/86
-
フィルタ端子台
2904477
フィルタ値(20 µF/86 µF)で安全半導体出力からテストパルスをフィルタリング、または24 V信号を2 AまでEMCフィルタリングをする端子台。
製品の詳細
アプリケーションノート | |
アプリケーションノート | 産業用途専用 |
製品ライン | フィルタ端子台 |
アプリケーション | 機能安全 |
動作モード | 100%動作時 |
絶縁特性 | |
絶縁 | 基礎絶縁 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
規準状態での最大損失電力 | 4.8 W |
定格絶縁電圧 | 50 V |
定格サージ電圧 | 1.5 kV |
入力定格電圧UN | 24 V DC ±20 % (制御電圧UST右/左) |
定格消費電流(UN時) | 最大 20 mA |
保護回路 | サージ保護 |
定格出力電圧 | 24 V DC ±20 % (制御電圧UST右/左) |
定格出力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC (制御電圧UST右/左) |
連続通電電流 | 最大 2 A (合計でOUT1 + OUT2) |
負荷電流の範囲 | 530 mA |
制御回路 | |
接続方法 | プッシュイン式 |
剥き線長さ | 8 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
負荷回路 | |
接続方法 | プッシュイン式 |
剥き線長さ | 8 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
幅 | 6.2 mm |
高さ | 94 mm |
奥行き | 80 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
取付け位置 | 垂直(水平DINレール) |
アイテム番号 | 2904477 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DNA35Z |
カタログのページ | ページ 263 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356831512 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 33 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 33 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27240692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 1101a723-b1cc-45f7-ab58-ef222f83f9b6 |