HS LC-D5CS-38,2 - 導光パイプ
1549673

信号用導光パイプ、 パッシブ、硬質、 さら頭、 発光面: 平面、 ディスプレイ数: 1、 (1行、 1列)、 長さ: 38.2 mm、 ESD保護: <4 kV、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)

製品の詳細








互換性のある製品


特長

導光パイプは電子機器用ケースに適合します
プレスピンでプリント基板に簡単に取付け
耐ESD性
ご要望に応じてケースの加工に対応
シンプルに視覚化された状態表示と診断表示が可能