FFKDSA1/V-2,54-14 - プリント基板用端子台
1700279

製品ライン COMBICON Terminals XS
断面積 0.5 mm2
ピッチ 2.54 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 電位の数: 14、 列の数: 1、 列ごとの極数: 14、 製品ラインアップ: FFKDS(A) 0,5/..-V、 ピッチ: 2.54 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.4 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包。 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能