CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 単線のみ | 150 V | 6 A | - 20 | |
cULus認証済み
認証ID: E60425-19870330| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 6 A | 26 - 18 | ||
プリント基板用端子台、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 電位の数: 20、 列の数: 1、 列ごとの極数: 20、 製品ラインアップ: FFKDS(A) 0,5/..-H、 ピッチ: 2.54 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.4 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 単線のみ | 150 V | 6 A | - 20 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 6 A | 26 - 18 | ||