US 6 BN - 接続式端子台
1748890

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 茶

製品の詳細








互換性のある製品