TB 240 I BU
-
接続式端子台
3251205
接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 415 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 240 mm2、 断面積: 70 mm2 - 240 mm2、 取付けタイプ: NS 35/15、 NS 32、 色: 青
製品の詳細
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 13.78 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 240 mm² |
| 定格断面積 AWG | 3/0 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M10 |
| 注記 | 六角ソケットネジ |
| 締付けトルク | 25 ... 30 Nm |
| 剥き線長さ | 40 mm |
| 内部シリンダゲージ | B15 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 70 mm² ... 240 mm² |
| 断面積AWG | 3/0 ... 250 kcmil (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 70 mm² ... 240 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 3/0 ... 350 kcmil (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 70 mm² ... 185 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 70 mm² ... 185 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 240 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 185 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 35 mm² ... 95 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 50 mm² ... 95 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 35 mm² ... 50 mm² |
| 定格電線断面積 | 240 mm² |
| 定格電流 | 415 A |
| 最大負荷電流 | 415 A (接続電線断面積が240 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 36 mm |
| 高さ | 100 mm |
| 奥行き | 123.6 mm |
| NS 32の奥行き | 129 mm |
| NS 35/15の奥行き | 131.5 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 9.8 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 240 mm² | 28.8 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 2.2 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 32/NS 35 |
| 試験荷重設定ポイント | 20 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 70 mm² / 10.4 kg |
| 240 mm² / 20.0 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3,12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/15 |
| NS 32 |
| アイテム番号 | 3251205 |
| 梱包単位 | 2 pc |
| 最低注文数 | 2 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BEK311 |
| GTIN | 4046356951111 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 485 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 485 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0811862
-
ZB 22 CUS - クイックマーカー 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0811875
-
E/AL-NS 35 - エンドブラケット 1201662
-
E/AL-NS 32 - エンドブラケット 1201659
-
WS-2K - 警告ラベル 1004513
-
E/TB - エンドブラケット 3246966
特長
角型のスリーブバスに導体を3点で中央に固定すると確実にケーブル接続できます。
リブ付きなので接触面の抵抗値が低い
クランプにスプリングでねじ止め