ST 16 OG
-
接続式端子台
3036150
接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 76 A、 接続数: 2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 16 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 25 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 橙
製品の詳細
| 製品の種類 | パネル貫通型端子台 |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.43 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 16 mm² |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 18 mm |
| 内部シリンダゲージ | A7 |
| B6 | |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 25 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 4 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 16 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 16 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 16 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 定格電線断面積 | 16 mm² |
| 定格電流 | 76 A |
| 最大負荷電流 | 90 A (接続電線断面積が25 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 定格データ(ATEX/IECEx) | |
| 表示記号 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 動作温度範囲 | -60 °C ... 85 °C |
| Ex認証済みアクセサリ | 3036657 D-ST 16 |
| 1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| ブリッジのリスト | プラグインブリッジ / FBS 2-12 / 3005950 |
| ブリッジデータ | 60 A (16 mm²) |
| Ex温度上昇 | 40 K (71.3 A / 16 mm²) |
| ブリッジでブリッジする場合 | 550 V |
| 定格絶縁電圧 | 500 V |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル 概要 | |
| 定格電圧 | 550 V |
| 定格電流 | 64.5 A |
| 最大負荷電流 | 81.5 A |
| 接触抵抗 | 0.34 mΩ |
| Ex接続データ 概要 | |
| 定格接続サイズ | 16 mm² |
| 定格断面積 AWG | 6 |
| 電線接続容量(単線) | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 16 ... 4 |
| 電線接続容量(撚線) | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 16 ... 6 |
| 幅 | 12.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 色 | オレンジ (RAL 2003) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3036150 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2111 |
| GTIN | 4055626318585 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 36.726 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 36.726 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
RB PTPOWER 35-ST 16 - 段違いブリッジ 3032170
-
RB ST 16-1,5/S - 段違いブリッジ 3213254
-
RB ST 16-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030886
-
RB 35-16 - 段違いブリッジ 3032169
-
RB 16-6 - 段違いブリッジ 3047072
-
D-ST 16 - 終端板 3036657
-
SZF 3-1,0X5,5 - ドライバ 1206612
-
WST 10/35 - 警告表示カバー 3030006
-
ST-IL - 取付け材 3039900
-
D-ST 16 OG - 終端板 3037672
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
ZB 12:UNPRINTED - クイックマーカー 0812120
-
ZB 12 CUS - クイックマーカー 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0812146
-
UC-TM 12 - 端子台マーキング 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0824613
-
UCT-TM 12 - 端子台マーキング 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0829630
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
ZBF 12 CUS - クイックマーカー、平面式 0825018
-
UC-TMF 12 - 端子台マーキング 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - 端子台マーキング 0824670
-
UCT-TMF 12 - 端子台マーキング 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - 端子台マーキング 0829686
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
PROJECT COMPLETE - ソフトウェア 1050453
-
E/AL-NS 35 - エンドブラケット 1201662
特長
CLIPLINE complete産業用端子台システムのアクセサリには径違いブリッジオプションがありCLIPLINE completeシステムに柔軟性をもたらす
ダブルブリッジシャフトで個別チェーンブリッジが可能なだけではなくわずかな接続断面積のスプリング式端子台に径違いブリッジを使用することもできる