IOA FEED-THRU/EX/BULK PACK
-
貫通プラグ
1433798
IOA FEED-THRU/EX (2906598) x 32を含むバルクパッケージ。I/O機器とのフィールド信号送受信用のVIP I/Oマーシャリングベースエレメント用パネル貫通型端子台。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| 製品シリーズ | VIP I/O-Marshalling |
| チャネル数 | 1 |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 最大動作電圧Umax | 30 V |
| 最大許容電流 | 1 A |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 各分岐の最大定格電流 | 1 A |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 定負荷電流 | 1 A |
| 制御回路 | |
| 接続方法 | ピンヘッダー |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 13 |
| セーフティデータ | |
| 入力電圧Ui | 30 V |
| 入力電流Ii | 1 A |
| インダクタンスLi | 0 mH |
| 容量Ci | 0 µF |
| 最大出力電圧Uo | Ui |
| 最大出力電流Io | Ii |
| 最大出力電力Po | Pi |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 10.3 mm |
| 高さ | 64.2 mm |
| 奥行き | 72.9 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 75 °C |
| 許容湿度(動作時) | 0 % ... 95 % (結露なし) |
| ATEX | |
| 表示記号 | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| 認定 | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 認定 | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| 表示記号 | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, USA | |
| 表示記号 | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| 表示記号 | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| 表示記号 | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| 表示記号 | ANSI/IEC 60529 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 防爆データ | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| FM認証 | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| UL、米国 / カナダ | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4 |
| CSA、USA/カナダ | Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Connection to Class I, II, III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G Class I, Zone 2, (A)Ex nA IIC T4 Gc; (A)Ex nA ic IIC T4 Gc |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1433798 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK115Z |
| GTIN | 4063151807405 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 474.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 474.6 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - ベースモジュール 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - ベースモジュール 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - ベースモジュール 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - ベースモジュール 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - ベースモジュール 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - ベースモジュール 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - ベースモジュール 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - ベースモジュール 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - ベースモジュール 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - ベースモジュール 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - ベースモジュール 1065476