ST 10 RD
-
線式モジュール端子台
3035662
線式モジュール端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 57 A、 接続数: 2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 10 mm2、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 赤
製品の詳細
| 製品の種類 | パネル貫通型端子台 |
| アプリケーション | メカニカルエンジニアリング |
| プラントエンジニアリング | |
| 装置産業 | |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.82 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 10 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 18 mm |
| 内部シリンダゲージ | A6 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 16 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 10 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 10 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 10 mm² |
| 定格電流 | 57 A |
| 最大負荷電流 | 65 A (接続電線断面積が16 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 定格データ(ATEX/IECEx) | |
| 表示記号 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 動作温度範囲 | -60 °C ... 85 °C |
| Ex認証済みアクセサリ | 3036644 D-ST 10 |
| 1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| ブリッジのリスト | プラグインブリッジ / FBS 2-10 / 3005947 |
| プラグインブリッジ / FBS 5-10 / 3005948 | |
| ブリッジデータ | 53.5 A (10 mm²) |
| Ex温度上昇 | 40 K (56.6 A / 10 mm²) |
| ブリッジでブリッジする場合 | 550 V |
| 定格絶縁電圧 | 500 V |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル 概要 | |
| 定格電圧 | 550 V |
| 定格電流 | 51 A |
| 最大負荷電流 | 59.5 A |
| 接触抵抗 | 0.4 mΩ |
| Ex接続データ 概要 | |
| 定格接続サイズ | 10 mm² |
| 定格断面積 AWG | 8 |
| 電線接続容量(単線) | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 16 ... 6 |
| 電線接続容量(撚線) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 16 ... 8 |
| 幅 | 10.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 高さ | 71.5 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 50.3 mm |
| NS 35/15の奥行き | 57.8 mm |
| 色 | 赤 (RAL 3001) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 125 °C |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 9.8 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験合格 | |
| 短時間耐電流 10 mm² | 1.2 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 2.2 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35 |
| 試験荷重設定ポイント | 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 16 mm² / 2.9 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 経年劣化 | |
| 冷熱繰返し | 192 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3.12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3035662 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2111 |
| GTIN | 4046356625098 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 25.484 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 25.484 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.245 kg CO2e |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 5-10 - プラグインブリッジ 3005948
-
FBS 5-10 BU - プラグインブリッジ 1040620
-
RB ST 10-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030873
-
RB ST 10-1,5/S - 段違いブリッジ 3213252
-
FBS 2-10 GY - プラグインブリッジ 1103721
-
LPS-10/E - サービスコネクタ 3270580
-
LPS-10 - サービスコネクタ 3270581
-
LPO 10/E - ピックアッププラグ 3270528
-
LPO 10 - ピックアッププラグ 3270529
-
D-ST 10 - 終端板 3036644
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1053001
-
ZB 10 CUS - クイックマーカー 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 端子台マーキング 1053438
-
UC-TM 10 - 端子台マーキング 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0824605
-
UCT-TM 10 - 端子台マーキング 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0829623
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
SZF 3-1,0X5,5 - ドライバ 1206612
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
WST 10/35 - 警告表示カバー 3030006
-
PROJECT COMPLETE - ソフトウェア 1050453
特長
CLIPLINE complete産業用端子台システムのアクセサリには径違いブリッジオプションがありCLIPLINE completeシステムに柔軟性をもたらす
ダブルブリッジシャフトで個別チェーンブリッジが可能なだけではなくわずかな接続断面積のスプリング式端子台に径違いブリッジを使用することもできる