ST 10 BK - 線式モジュール端子台
3035665

断面積
Flow Pictogram
電圧 Pictogram

線式モジュール端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 57 A、 接続数: 2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 10 mm2、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

製品の詳細








互換性のある製品



特長

ダブルブリッジシャフトで個別チェーンブリッジが可能なだけではなくわずかな接続断面積のスプリング式端子台に径違いブリッジを使用することもできる
CLIPLINE complete産業用端子台システムのアクセサリには径違いブリッジオプションがありCLIPLINE completeシステムに柔軟性をもたらす
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み