URM4コンタクト拡張デバイスでセーフティ関連信号を入力電圧範囲AC/DC 42~230 Vのフローティングコンタクトとしてさらに処理できます。このコンタクト拡張デバイスは特に定格電圧24 V以上の動作範囲をカバーします。
この新しいデバイスはEN 50156に準拠して認証されており、このため炉で手間を掛けずに使用できます。特に基本デバイスとなるPSRセーフティリレーとともに使用する場合、PL eまたはSIL 3のセーフティ回路を実現できます。
PSR-SPP-42-230UC/URM4/4X1/2X2B
-
拡張モジュール
2902936
1チャネルまたは2チャネル入力、安全出力4a、補助出力1b、フィードバック1bの拡張。Cat. 4、EN ISO 13849準拠のPL eまで対応、プラグ式Push-in端子台、幅:22.5 mm
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品シリーズ | PSRclassic |
| アプリケーション | 拡張モジュール |
| 制御 | 1および2チャネル |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.8 W |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格耐電圧/絶縁 | 基本絶縁4 kV: すべての電流パスとハウジング間 安全絶縁、強化絶縁6 kV: A1/A2 - 13/14、23/24、33/34、43/44間 51/52、61/62と13/14、23/24、33/34、43/44間 A1/A2と51/52、61/62の間 |
| 概要 | |
| 電力消費、US時 | 通常 1.68 W (42 V DC) |
| 通常 4.6 W (230 V AC) | |
| 制御電源範囲 | 42 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % (定格制御回路電源US) |
| 定格制御電流IS | 40 mA (42 V DC) |
| 20 mA (230 V AC) | |
| 突入電流 | 15 A (Δt = 100 μs、Us時) |
| Usでの標準起動時間 | < 55 ms (A1で制御時) |
| 通常復旧時間 | < 20 ms (A1で制御、42 V DC) |
| < 30 ms (A1で制御、48 V DC) | |
| < 40 ms (A1で制御、 60 V DC) | |
| < 60 ms (A1で制御、110 V AC) | |
| < 150 ms (A1で制御、230 V AC) | |
| 復帰時間 | < 1 s |
| 最大スイッチング周波数 | 0.5 Hz |
| 保護回路 | サージ保護; サプレッサダイオードおよびバリスタ |
| 定格電圧表示 | LED(緑)x 1 |
| 接点の種類 | 安全出力4点 |
| フィードバック出力1点 | |
| 補助b接点1点 | |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC (負荷曲線を参照) |
| 最小スイッチング電圧 | 5 V AC/DC |
| 連続通電電流 | 6 A (安全出力、ディレーティングに注意) |
| 6 A (b接点) | |
| 最大突入電流 | 8 A |
| 突入電流、最小値 | 10 mA |
| 連続総電流 | 36 A2 (ディレーティングに注意すること) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 144 W (DC 24 V、τ = 0 ms) |
| 288 W (DC 48 V、τ = 0 ms) | |
| 180 W (60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (DC 110 V、τ = 0 ms) | |
| 88 W (DC 220 V、τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC、τ = 0 ms) | |
| 最大定格遮断(誘導負荷) | 42 W (24 V DC、τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC、τ = 40 ms) | |
| 36 W (60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (DC 110 V、τ = 40 ms) | |
| 33 W (DC 220 V、τ = 40 ms) | |
| 最小スイッチング容量 | 50 mW |
| スイッチング容量(360/hサイクル) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| スイッチング容量(3600/hサイクル) | 2.5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| 出力ヒューズ | 10 A gL/gG (安全出力) |
| 6 A gL/gG (b接点) |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 112 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 黄 |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e (適切な評価デバイスとともに使用) |
| セーフティデータ: EN 50156 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃 | 15g |
| 振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 2902936 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA152 |
| GTIN | 4046356698337 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 236.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 236.2 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |