PSR-M-TBUS1-PI - 拡張モジュール
1105096

CRAの要件への適合に向けて準備中

安全拡張モジュール、ローカルバス拡張用;1つの機能チャネル、TBUSインターフェース、最大SIL 3、Cat. 4/PL e、プラグインPush-in端子台、TBUSコネクタを含む

製品の詳細









互換性のある製品

特長

個別要件に高度に適用するコスト効率の良いセーフティソリューション
ハードウェアとソフトウェアを簡単に設定できるため、すばやく起動
包括的で分かりやすい診断により、機械のダウンタイムを最小化
幅わずか22.6 mmの薄型ハウジング
Push-inテクノロジにより、工具を使用せずに短時間で取付け