有用な情報
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
産業用AI
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
設定可能なセーフティモジュール
PSR-M-CABLE50 - ケーブル
PSR-M-CABLE50
-
ケーブル
1104841
PSR-M-TBUS1またはPSR-M-TBUS2に接続するTBUS延長用接続ケーブル(50 m)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アダプタケーブル
電気特性
インピーダンス
定格 120 Ω
寸法
外形寸法
最大外径
9.00 mm
材料仕様
外部シース素材
PVC
ケーブル/ライン
導体の長さ
50 m
ケーブル構造
2 x 2 x 24 AWG
ケーブル外径
8.70 mm
外部シース素材
PVC
外部シース、色
黄
シールド
編組銅線
ケーブル抵抗
< 95 mΩ/m
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-30 °C ... 60 °C
販売用データ
アイテム番号
1104841
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNA366
GTIN
4055626971254
1個あたりの重量(梱包を含む)
4,716 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4,716 g
関税率
85444995
生産国
IT
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
15.202 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ