GW PL ETH/BASIC-BUS - Ethernet HARTマルチプレクサ
2702321

モジュール型HARTゲートウェイ用イーサネットヘッドステーション 最大5つの拡張モジュールGW PL HART…-BUSを接続して、最大40のHART機器と通信します。Modbus TCP、HART IP、FDT/DTM、Arcomをサポート。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

チャネルごとに独立したHARTコントローラにより、最速の更新速度が確保されます。
利用可能な通信DTMは、FDT/DTMコンテナに統合され、HART機器を遠隔で設定する機能を提供します
Modbus TCPを使用してPV、SV、TV、QV HARTの変数を監視します
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
Emerson AMSへの簡単な統合のためにArcomをサポートします