EMLP 24 (30X12) BK - ドリル穴付きプラスチックラベル
0822314

ドリル穴付きプラスチックラベル、 カード、 ブラック(RAL 9005)、 マーキングなし、 ラベリング可能: PLOTMARK、 ENGRAVING UNIT、 CMS-P1-PLOTTER、 P1彫刻みユニット、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 8、 テキストフィールドの高さ: 12 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

P1 ENGRAVING UNITで刻印可能
高品質の外観
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての EMLP ...をカスタムマーキング可能
部品、デバイス、ボタンをマーキング
CMS‑P1‑PLOTTERで簡単にマーキング可能
高度な耐化学薬品性と機械耐性