EML-LT (40X150)R - ラベル
1314240

ラベル、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1000、 テキストフィールドの高さ: 40 mm、 テキストフィールドの幅: 150 mm

製品の詳細








特長

EML-LT ... 粘着機器マーカーは、冷蔵および冷凍環境のコンポーネントのマーキングに特に最適
ラベルは-40°Cでも接着可能
対応温度:-40°C~120°C
フエニックス・コンタクトのTHERMOMARK ...ロールプリンタを用いてすばやく低価格でマーキング
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します