TTC-6-SFP-24AC-PT - EMCフィルタサージ保護デバイス
1316312

2線式フローティング信号回路用フィルタ機能付きサージ保護(例:0(4)~20 mA電流ループ)、HART準拠

製品の詳細









互換性のある製品



特長

全体幅わずか6 mmと薄型で、省スペースかつコスト削減
プッシュイン式接続で、サージ保護機器をすばやく工具を使用せずに取付け
カスタマイズされた機能を備えた全製品ライナップにより、計測制御用アプリケーションのすべての可能な要件に適した製品を簡単にお探しいただけます。