FIL-1S-1-6A-230AC-UT
-
EMCフィルタ
1292323
単相AC/DCシステム(定格電圧:最大230 V AC、最大220 V DC)用EMCフィルタ(メインフィルタ)、NS 35への取付け用、定格電流:6 A
製品の詳細
互換性のある製品
特長
精密機器を高周波伝導干渉から確実に保護
電流結合コイルおよびX、Yコンデンサによる有効減衰
汎用回路設計で多目的に使用可能
ローカル保護ボンディングへの接続用に、PE端子を追加してフィルタ効果を向上
ねじ式接続テクノロジ(UT)による簡単な組立てと設置で、ユーザーフレンドリーな操作性を実現