NSR-M20-1112-W22-SET150 - 基本的なリレー
1128438

IEC/EN 61810-3に準拠した強制ガイド付接点を有する150個のエレメントリレー、コンタクトタイプ:1a接点、1b接点、20 V DC定格入力電圧、水平設置用ピンデザイン(外径2.5 mmで90°)で構成されるセット

製品の詳細








特長

EN 50205準拠の強制ガイド付接点(IEC/EN 61810-3)
小型デザイン
低電力消費
ウェーブはんだ付け工程に最適