ME MAX 45 U-U1 KMGY VPE1
-
電子機器用ケース
2201326
DINレール取付け用ケース、 DINレール固定用フット付きの完成形ケース、スクリーン2点、透明カバー2点、奥行標準、 通気スロットあり、 幅: 45.2 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 113.65 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 5
製品の詳細
互換性のある製品
特長
簡単な設置
6.2~90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用
透明の前面カバーは回転可能