HCS-T MICRO X C 1 1 7035
-
電子機器用ケース
2203126
ハンドヘルドケース、T-Micro、ライトグレー、2つのハーフシェル、2つ前面プレートはねじ付き、フロントは1.1mmくぼみ、キーパッドスロットで密閉の構成
製品の詳細
互換性のある製品
特長
よくある質問
HCSハンドヘルド機器用ケースでは、どのIP保護等級を達成できますか。
アクセサリを使用する場合、HCSは保護等級IP54を提供します。これは、完全な感電保護機能があることを意味します。さらに、お客様の電子機器は、有害な量の粉塵やあらゆる側面の水しぶきから保護されます。これには、アクセサリにあるシール(HCS ... Seal)を選択します。
個々のブレークアウトをハンドヘルド機器用ケースに挿入することはできますか。
はい、ブレークアウトやその他のカスタマイズが可能です。当社のサービスセンターがこれに対応します。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。
メンブレンキーパッドもカスタマイズすることはできますか。
はい、当社のコンフィグレータを使用してメンブレンキーパッドのカスタマイズが可能です。このコンフィグレータには、当社ウェブサイトの検索フィールドにウェブコード#0512を入力するだけでアクセスすることができます。または、当社のサービスセンターにお問い合わせください。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。... もっと見る
はい、当社のコンフィグレータを使用してメンブレンキーパッドのカスタマイズが可能です。このコンフィグレータには、当社ウェブサイトの検索フィールドにウェブコード#0512を入力するだけでアクセスすることができます。または、当社のサービスセンターにお問い合わせください。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。
もっと見るハンドヘルド機器用ケース向けの耐衝撃ケースはありますか。
はい、ご要望に応じて耐衝撃ケースもご用意いたします。
ハンドヘルド機器用ケースの組立てにはどの工具が必要ですか。
HCSの取付けには、PH 0刃付きドライバが必要です。これは「アクセサリ」エリアまたは製品番号1212558で検索することができます。ディスプレイが取り付けられている場合は、Torx T6も必要になります。
ハンドヘルド機器用ケースにはどの接続テクノロジが利用できますか。
前面パネルがあることで、ハンドヘルド機器用ケースには包括的な接続テクノロジのための十分なスペースが提供されます。SPEコネクタやSACコネクタから従来のRJ45ジャックまで、さまざまな接続テクノロジを組み込むことができます。これについては、当社のサービスセンターまでお問い合わせください。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。