PTCB E1 24DC/8A NO
-
電子式サーキットブレーカ
2909910
1チャネルの電子式サーキットブレーカ、過負荷時および短絡時に24 V DCの負荷を保護。CLIPLINE complete端子台システムの部品を使用する簡単な電位分岐。固定の定格電流使用 DINレールへの取付け用。
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | EN 50121-3-2:鉄道アプリケーション―電磁両立性―第3-2部:鉄道車両―器具 |
| EN 61000-4-4に準拠して1 kVで試験済みの信号線の接続(必要に応じて、お客様により適切な保護対策を講じていただく必要があります) | |
| ハード短絡を繰り返すと、内蔵バックアップヒューズの溶断積分が減少する可能性があります。 | |
| 内部電源を確保するため、必ずマイナス極を端子IN-に接続してください。負荷からの戻り電流は、サーキットブレーカのIN-を介して電源回路に戻さないでください。 | |
| 製品の種類 | 機器用ミニチュアサーキットブレーカ |
| 製品シリーズ | PTCB |
| タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
| 極数 | 1 |
| チャネル数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III |
| 汚染度 | 2 |
| 概要 | |
| 定各電圧 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 定格電圧 | 24 V DC |
| 定格電流IN | 24 A (総電流入力) |
| 8 A (定格電流出力) | |
| 定格電流(事前調整済み) | 8 A |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV |
| 引き外し方式 | E(電子仕様) |
| フィードバック抵抗 | 最大 35 V DC |
| 必要なバックアップヒューズ | 電源のImaxが短絡スイッチング容量を超える場合にのみ必要です。フェールセーフエレメント内蔵。 |
| 短絡スイッチング容量 | 300 A |
| 耐電圧 | 最大 35 V DC (負荷回路) |
| ヒューズ | 電子的 |
| 効率 | > 99 % |
| 閉回路電流I0 | 通常 12 mA |
| 電力損失 | 通常 0.3 W (無負荷動作) |
| < 1.6 W (公称動作) | |
| モジュール初期化時間 | < 0.55 s |
| チャネル切断後の待機時間 | 5 s (負荷/短絡時) |
| 測定公差I | ± 15 % |
| 温度ディレーティング | 21 A (60°C時の総電流) |
| 24 A (50°C時の総電流) | |
| 7 A (60°C時のチャネル電流) | |
| 8 A (50°C時のチャネル電流) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 25641025 h (負荷21%で25°C時) |
| 10989010 h (負荷34.25 %で40 °C時) | |
| 1149425 h (負荷100%で55°C時) | |
| 電圧降下 | 0.13 V (8 A時) |
| フェールセーフエレメント | 15 A DC |
| 接点の種類 | 電気的絶縁なし |
| 負荷回路 | |
| シャットダウン時間 | ≤ 10 ms (短絡 > 2.0 x IN用) |
| 1 s (1.2 ... 2.0 x IN) | |
| 不足電圧スイッチオフ | ≤ 17.8 V DC (アクティブ) |
| ≥ 18.8 V DC (非アクティブ) | |
| 過電圧スイッチオフ | ≥ 30.5 V DC (アクティブ) |
| ≤ 29.5 V DC (非アクティブ) | |
| 最大容量性負荷 | 25000 µF (利用可能な短絡電流による) |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | リモート表示回路 |
| Schaltfunktion | 安全出力 |
| 定各電圧 | 0 V DC ... 30 V DC |
| 動作電流 | 100 mA DC |
| 主回路IN+ | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 主回路IN- | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 主回路OUT | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| リモート表示回路 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| チャネルLEDオフ | オフ (チャネル電源オフ) |
| チャネルLED黄 | 点灯 (チャネル電源オン、チャネル負荷> 80%) |
| 点滅 (プログラミングモードアクティブ) | |
| チャネルLED緑 | 点灯 (チャネル電源オン) |
| チャネルLED赤 | 点灯 (チャネル電源オフ、過電圧または不足電圧有効) |
| 一時的に点灯 (チャネル電源オフ、5秒のクールダウン位相、過負荷または短絡リリース) | |
| 点滅 (チャネル電源オフ、再度オンにする準備完了、過負荷または短絡リリース) | |
| すばやく点滅 (チャネル電源オフ、出力の外部電圧、取付けエラーの可能性) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 105.8 mm |
| 奥行き | 55.6 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 部材 | PBT |
| PBT | |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 3000 m 最高 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m 最高 46 °C (amsl) | |
| 湿度試験 | 96時間、相対湿度95 %、40 °C |
| 衝撃(動作時) | 30g (IEC 60068-2-27、Test Ea) |
| 振動(動作時) | 10 Hz ... 59.6 Hz (振幅±0.35 mm、IEC 60068-2-6、Test Fcに準拠) |
| 59.6 Hz ... 150 Hz (加速度5g、IEC 60068-2-6、Test Fcに準拠) | |
| 5 Hz ... 100 Hz (共振探査4g、共振周波数4g、90分(DNV GL Class B準拠)) | |
| UL認証 | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T4 (Hazardous Location) | |
| 船級認証 | |
| 表示記号 | DNV GL |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 造船データ | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| 振動 | B |
| EMC | B |
| Enclosure | A |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-2 |
| 注記 | EMC―工業地域向けのイミュニティ |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-3 |
| 注記 | EMC―居住用、企業用、商業用不動産および小規模事業のエミッション |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-78 |
| 注記 | 環境への影響―湿度と熱、一定 |
| 標準/仕様 | EN 50178 |
| 注記 | 電源設備に電子機器を装備 |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-6 |
| 注記 | 環境への影響―振動(正弦波) |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-27 |
| 注記 | 環境への影響―衝撃 |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-30 |
| 注記 | 環境への影響―Part 2–30:試験―Test Db:湿度と熱、周期的 |
| 標準/仕様 | EN 61373 |
| 注記 | 鉄道アプリケーション―鉄道車両用機器―衝撃・振動試験 |
| 標準/仕様 | EN 45545-2 |
| 注記 | 鉄道アプリケーション―鉄道車両の防火―第2部:材料および部品の火災挙動に関する要件 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2909910 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLA135 |
| GTIN | 4055626408774 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 34.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 27.64 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 00849b8f-7867-45c9-a937-b5e628099ace |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.521 kg CO2e |
互換性のある製品
-
FBS 2-6 - プラグインブリッジ 3030336
-
FBS 3-6 - プラグインブリッジ 3030242
-
FBS 4-6 - プラグインブリッジ 3030255
-
FBS 5-6 - プラグインブリッジ 3030349
-
FBS 10-6 - プラグインブリッジ 3030271
-
FBS 20-6 - プラグインブリッジ 3030365
-
FBS 50-6 - プラグインブリッジ 3032224
-
FBS 2-6 BU - プラグインブリッジ 3036932
-
FBS 3-6 BU - プラグインブリッジ 3036945
-
FBS 4-6 BU - プラグインブリッジ 3036958
-
FBS 5-6 BU - プラグインブリッジ 3036961
-
FBS 10-6 BU - プラグインブリッジ 3032198
-
FBS 20-6 BU - プラグインブリッジ 3032208
-
FBS 50-6 BU - プラグインブリッジ 3032211
-
FBS 2-6 GY - プラグインブリッジ 3032237
-
FBS 3-6 GY - プラグインブリッジ 3032240
-
FBS 4-6 GY - プラグインブリッジ 3032279
-
FBS 5-6 GY - プラグインブリッジ 3032266
-
FBS 2-5 - プラグインブリッジ 3030161
-
FBS 3-5 - プラグインブリッジ 3030174
-
FBS 4-5 - プラグインブリッジ 3030187
-
FBS 5-5 - プラグインブリッジ 3030190
-
FBS 10-5 - プラグインブリッジ 3030213
-
FBS 20-5 - プラグインブリッジ 3030226
-
FBS 50-5 - プラグインブリッジ 3038930
-
FBS 2-5 BU - プラグインブリッジ 3036877
-
FBS 3-5 BU - プラグインブリッジ 3036880
-
FBS 4-5 BU - プラグインブリッジ 3036893
-
FBS 5-5 BU - プラグインブリッジ 3036903
-
FBS 10-5 BU - プラグインブリッジ 3036916
-
FBS 20-5 BU - プラグインブリッジ 3036929
-
FBS 50-5 BU - プラグインブリッジ 3032114
-
FBS 2-5 GY - プラグインブリッジ 3038969
-
FBS 3-5 GY - プラグインブリッジ 3038972
-
FBS 4-5 GY - プラグインブリッジ 3038985
-
FBS 5-5 GY - プラグインブリッジ 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030873
-
PT 4 - 接続式端子台 3211757
-
PT 4-TWIN - 接続式端子台 3211771
-
PT 4-QUATTRO - 接続式端子台 3211797
-
ST 4 - 接続式端子台 3031364
-
ST 4-TWIN - 接続式端子台 3031393
-
ST 4-QUATTRO - 接続式端子台 3031445
-
QTC 2,5 - 接続式端子台 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - 接続式端子台 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - 接続式端子台 3206446
-
PT 2,5 - 接続式端子台 3209510
-
PT 2,5-TWIN - 接続式端子台 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - 接続式端子台 3209578
-
ST 2,5 - 接続式端子台 3031212
-
ST 2,5-TWIN - 接続式端子台 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - 接続式端子台 3031306
-
QTC 1,5 - 接続式端子台 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - 接続式端子台 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - 接続式端子台 3205077
-
PT 10 - 接続式端子台 3212120
-
ST 10 - 接続式端子台 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0829602
-
US-TML (104X3,8) - 端子台マーキング 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - クラス3サージ保護デバイス 1027586
-
DB 50- 90 BK - 配線ブリッジ 2820916
-
DB 50- 90 BU - 配線ブリッジ 2821180
-
DB 50- 90 GY - 配線ブリッジ 2820929
-
DB 50- 90 RD - 配線ブリッジ 2864639
特長
よくある質問
PTCBの機能が説明されているハードウェアの紹介動画はありますか。
定格電流はどのように設定しますか。
1.LEDボタンを2秒以上押してプログラミングモードを開始します。 LEDは黄色の点滅リズムで設定された定格電流を表示します。例えば、4 Aの場合は4回点滅します。
2.ボタンを数回押して、必要な定格電流を設定します。例えば、3 Aの場合は3回押すと、3回点滅します。
3.チャンネルボタンを2秒以上押し、新しい電流値を確認します。
確認が行われない場合、チャンネルは60秒後にプログラミングモードを終了します。
PTCBはどのような信号出力がありますか。
PTCBには異なるバージョンがあり、13~14個の無電位接点(NO/NO2)の仕様、またはリセット入力とステータス出力(SI-R)を組み合わせた仕様があります。
NO - 無電位リモート接点(13-14)
PTCBの状態を示します。故障停止が発生すると、メッセージが表示されます。
閉 = 異常なし
開 = 故障停止あり
NO2の場合、チャンネルを手動でオフにすると接点も開きます。
SI - ステータス出力
PTCBの逆の状態を示す電位...
もっと見る
PTCBには異なるバージョンがあり、13~14個の無電位接点(NO/NO2)の仕様、またはリセット入力とステータス出力(SI-R)を組み合わせた仕様があります。
NO - 無電位リモート接点(13-14)
PTCBの状態を示します。故障停止が発生すると、メッセージが表示されます。
閉 = 異常なし
開 = 故障停止あり
NO2の場合、チャンネルを手動でオフにすると接点も開きます。
SI - ステータス出力
PTCBの逆の状態を示す電位基準付きのステータス信号。故障停止が発生すると、メッセージが表示されます。
High (24 V) = 故障停止あり
Low (0 V) = エラーなし
最大電流20 mA
RST - リセット入力
エラーによってオフになったチャンネルは、立ち下がりエッジによって再びオンになります。
短絡時の最大電流はどれくらいですか。
最大電流は、短絡時に電源ユニットが供給できる電流と短絡の種類によって異なります。PTCBによって電流が制限されることはありません。
PTCBはいくつまでブリッジ接続できますか。
ブリッジ接続可能なPTCBの数の制限は、PTCBではなくブリッジ側に起因します。ブリッジは最大32 Aの電流を流すことができ、最大のブリッジは50極あります。したがって、適切な電流条件であれば、最大50台のPTCBをブリッジ接続することができます。
PTCBはどの端子台と互換性がありますか。
PTCBはCLIPLINE complete製品ラインアップと互換性があるため、ご要件に応じて対応する端子台を使用できます。対応するブリッジもCLIPLINE complete端子台製品ラインアップに含まれています。対応製品(および関連ブリッジ)のセレクションは、製品ページのアクセサリタブでご覧いただけます。