PTCB E1 24DC/0.1A NO - 電子式サーキットブレーカ
1464484

12~24 V DC負荷用のシングルチャネル電子式機器保護。固定の定格電流値:0.1 A。リモートシグナリングおよびアクティブ電流制限機能付き。CLIPLINE端子台と組合せ可能。DINレールへの取付け用。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

状態メッセージとローカルおよびリモートのリセットオプションで、正確な障害箇所の特定と迅速な復旧が可能
正確なシャットダウンや低電圧損失により、容易なシステム設計
プラスとマイナスの電位分岐が6 mmで統合され、制御盤のスペースが拡大
CLIPLINE complete端子台システムへのフレキシブルブリッジシステムによる簡単なアプリケーション設定

よくある質問


PTCBの機能が説明されているハードウェアの紹介動画はありますか。

video thumbnail of faq answer

はい、PTCBを簡単に始めるためのハードウェアの紹介動画があります。... もっと見る

はい、PTCBを簡単に始めるためのハードウェアの紹介動画があります。

もっと見る

定格電流はどのように設定しますか。

1.LEDボタンを2秒以上押してプログラミングモードを開始します。  LEDは黄色の点滅リズムで設定された定格電流を表示します。例えば、4 Aの場合は4回点滅します。
2.ボタンを数回押して、必要な定格電流を設定します。例えば、3 Aの場合は3回押すと、3回点滅します。  
3.チャンネルボタンを2秒以上押し、新しい電流値を確認します。  
確認が行われない場合、チャンネルは60秒後にプログラミングモードを終了します。 


PTCBはどのような信号出力がありますか。

PTCBには異なるバージョンがあり、13~14個の無電位接点(NO/NO2)の仕様、またはリセット入力とステータス出力(SI-R)を組み合わせた仕様があります。
 
NO - 無電位リモート接点(13-14)
PTCBの状態を示します。故障停止が発生すると、メッセージが表示されます。
閉 = 異常なし
開 = 故障停止あり
NO2の場合、チャンネルを手動でオフにすると接点も開きます。
 
SI - ステータス出力
PTCBの逆の状態を示す電位... もっと見る

PTCBには異なるバージョンがあり、13~14個の無電位接点(NO/NO2)の仕様、またはリセット入力とステータス出力(SI-R)を組み合わせた仕様があります。
 
NO - 無電位リモート接点(13-14)
PTCBの状態を示します。故障停止が発生すると、メッセージが表示されます。
閉 = 異常なし
開 = 故障停止あり
NO2の場合、チャンネルを手動でオフにすると接点も開きます。
 
SI - ステータス出力
PTCBの逆の状態を示す電位基準付きのステータス信号。故障停止が発生すると、メッセージが表示されます。
High (24 V) = 故障停止あり
Low (0 V) = エラーなし
最大電流20 mA
 
RST - リセット入力
エラーによってオフになったチャンネルは、立ち下がりエッジによって再びオンになります。

もっと見る

短絡時の最大電流はどれくらいですか。

最大電流は、短絡時に電源ユニットが供給できる電流と短絡の種類によって異なります。PTCBによって電流が制限されることはありません。


PTCBはいくつまでブリッジ接続できますか。

ブリッジ接続可能なPTCBの数の制限は、PTCBではなくブリッジ側に起因します。ブリッジは最大32 Aの電流を流すことができ、最大のブリッジは50極あります。したがって、適切な電流条件であれば、最大50台のPTCBをブリッジ接続することができます。


PTCBはどの端子台と互換性がありますか。

PTCBはCLIPLINE complete製品ラインアップと互換性があるため、ご要件に応じて対応する端子台を使用できます。対応するブリッジもCLIPLINE complete端子台製品ラインアップに含まれています。対応製品(および関連ブリッジ)のセレクションは、製品ページのアクセサリタブでご覧いただけます。



FAQを表示